GABHC-D6-L23-M3-N3-BA0
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gab-gjab.prj},{NB=GABHC-D6-L23-M3-N3-BA0},{CODE=GABHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=6},{L=23},{M=3.0},{ZJG1=-},{ZJG2=-},{N=3.0},{ZJG3=-},{ZJG4=-},{BA=0},{LCM=},{ECED=},{PA=0},{AA=0.0},{PB=0},{A=0},{Z=0},{SCM=},{BB=0},{CZPMJG=},{CA=0},{ZJLCPM=},{CAA=0},{CB=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GAB-GJAB - Internal thread at both ends with wrench groove
Bill of material
GABHC-D6-L23-M3-N3-BA0
CNSORDERNO
GABHC-D6-L23-M3-N3-BA0
GABHC-D6-L23-M3-N3-BA0
Code
GABHC
GABHC
Types
Standard_type
Standard_type
D_tolerance
g6
Material_(international)
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Material_(solar)
SUS440C
SUS440C
Surface_treatment
Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um
Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
Dg6
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Coarse_thread
3.0
3.0
Change coarse thread to fine thread
No post-processing
No post-processing
Change the effective length of the internal thread
No post-processing
No post-processing
ML
0
mm
Coarse_thread
3.0
3.0
Change coarse thread to fine thread
No post-processing
No post-processing
Change the effective length of the internal thread
No post-processing
No post-processing
W
5
mm
b
8
mm
C
0.5 below
mm
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
L-dimensions-tolerances
0
mm
Flat_working
N:(Unworked)
PA:Add_a_plane
PB:Add_Two_planes
N:(Unworked)
PA:Add_a_plane
PB:Add_Two_planes
pa
0
0
mm
A
0.0
0.0
mm
pb
0
0
mm
a
0
0
mm
z
0
0
mm
hh
1.0
mm
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
BB:Add_2_wrench_groove
N:(Unworked)
BB:Add_2_wrench_groove
BB
0
0
mm
Add 90 ° plane
N:(Unworked)
N:(Unworked)
CA
0
0
mm
Add two 90 ° plane
N:(Unworked)
N:(Unworked)
CA
0
0
mm
CB
0
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성