GAAHDQ500
SRD-FA
SRD-FA
t9881
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2196-3.prj},{NB=GAAHDQ500},{CODE=GAAHDQ},{TYPE=Round tube type - right angle type},{MAT=SUS201},{MAT2=SUS201},{SUR=Mirror polishing},{SUR2=Mirror polishing},{L=500},{L1=650},{H=85.0},{D=31.8},{D1=25},{D2=20.4},{WEI=0.35},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1522028175568.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GAAHDQ - Right angle - round tube
Bill of material
GAAHDQ500
CODE
GAAHDQ
type
Round tube type - right angle type
Support material
SUS201
Round pipe material
SUS201
Surface treatment or color of support
Mirror polishing
Surface treatment or color of round pipe
Mirror polishing
L
500
500
mm
L1
650
650
mm
H
85.0
85.0
mm
D
31.8
mm
d1
25
mm
d2
20.4
mm
Reference weight
0.35
0.35
kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1522028175568.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성