??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
GAAGDH - 圆角斜拉式-椭圆型拉手
明细表
GAAGDH114
代码
GAAGDH
类型
圆角斜拉型
材质
A6063
表面处理/颜色
喷塑(黑色)
L
mm
H
41 mm
A
20 mm
B
13.0 mm
b
40 mm
b1
24 mm
b2
13.5 mm
M
6 mm
h
12 mm
k
60 °
参考重量
kg
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1521974666272.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型