GAABAL100
SRD-FA
SRD-FA
t9881
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2175_2.prj},{NB=GAABAL100},{CODE=GAABAL},{TYPE=Bevel with cover },{MAT=ZDC},{SUR=Chrome plating },{ENC=2 covers attached},{L=100},{L1=125},{D=6.2},{D1=12.3},{H1=15},{H=40},{B=16},{HH=10},{WEI=0.16},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1502639457616.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GAABAL - Bevel with cover - square handle
Bill of material
GAABAL100
CODE
GAABAL
type
Bevel with cover
Material
ZDC
surface treatment
Chrome plating
enclosure
2 covers attached
L
100
100
mm
L1
125
125
mm
D
6.2
mm
D1
12.3
mm
h1
15
mm
H
40
kg
B
16
mm
h
10
mm
Reference weight
0.16
0.16
kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1502639457616.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성