??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
GAABAL - 斜角带盖型-方形拉手
明细表
GAABAL100
代码
GAABAL
类型
斜角带盖型
材质
ZDC
表面处理
镀铬
附件
附2个盖罩
L
mm
L1
mm
D
6.2 mm
D1
12.3 mm
h1
15 mm
H
40 kg
B
16 mm
h
10 mm
参考重量
kg
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1502639457616.html
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型