카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
890I-0.394-0.512-0.059-0.118-MTC1-C-1450-R
System Seals
Hydraulic Seals
Wipers, Guide Elements & Static Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/wipers_guide_elements_static_seals/g90_i_asmtab.prj},{NB=890I-0.394-0.512-0.059-0.118-MTC1-C-1450-R},{MS=I},{SERIES=890},{OPT=Custom},{MAT=MTC1},{ID=0.394},{B=0.059},{L=0.118},{R=0.012},{PRES=1450},{GO=},{PPATH=g90_i_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
G90R (Imperial) - High-Strength Composite Guide Band - Series 890, Rod (Imperial)
Bill of material
890I-0.394-0.512-0.059-0.118-MTC1-C-1450-R
Part No.
890I-0.394-0.512-0.059-0.118-MTC1-C
Series
890
Option
Custom
Material
Resin/Fabric
PTFE/Bronze
Resin/Fabric
PTFE/Bronze
d Inner Diameter
인치
B
0.059
0.059
인치
D Outer Diameter
0.512
인치
L Groove Length
인치
H Seal Height
0.106
인치
D1
0.433
인치
R Radius
0.012
인치
Pressure
1450
3625
6000
1450
3625
6000
psi
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성