카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
G73340.TD0601
Boteco
LOCKING HANDWHEELS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/volantini_di_serraggio/g733.prj},{NB=G73340.TD0601},{IDNR=},{ARTX=G73340.},{D=41},{H=29.5},{DD=16.0},{C=18.5},{M=11.0},{D3=12.0},{H3=3.0},{DM=-},{DMX=0},{D1=06},{D1IN='06','08','10'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
G733 - 4-LOBE HANDWHEEL WITH SMOOTH HOLE INSERT
Bill of material
G73340.TD0601
Art.
G73340.TD0601
G73340.TD0601
D
41
41
mm
H
29.5
29.5
mm
d
16.0
16.0
mm
c
18.5
18.5
mm
m
11.0
11.0
mm
d3
12.0
12.0
mm
h3
3.0
3.0
mm
d1 H7
06
08
10
06
08
10
mm
Q
15
15
mm
Weight
24
24
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성