??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
G650 - VOLANT À 6 LOBES AVEC BOUCHON ET DOUILLE FILETÉE
Nomenclature
G65040.TM0601
Art.
G65040.TM0601
D
40 mm
H
24 mm
d
18 mm
m
13.5 mm
c
10.5 mm
d2
20 mm
d3
13 mm
h3
6 mm
d1
Q
18 mm
Poids
18 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés