카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
G65040.TM0601
Boteco
LOCKING HANDWHEELS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/volantini_di_serraggio/g650.prj},{NB=G65040.TM0601},{IDNR=},{ARTX=G65040.},{D=40},{H=24},{DD=18},{M=13.5},{C=10.5},{D2=20},{D3=13},{H3=6},{D1=M6},{D1IN='M6','M8','M10'},{D1X=6.000},{Q=18}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
G650 - 6-LOBE HANDWHEEL WITH PLUG AND THREADED INSERT
Bill of material
G65040.TM0601
Art.
G65040.TM0601
D
40
mm
H
24
mm
d
18
mm
m
13.5
mm
c
10.5
mm
d2
20
mm
d3
13
mm
h3
6
mm
d1
M6
M8
M10
M6
M8
M10
Q
18
mm
Weight
18
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성