카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Triple-Lok Pressure gauge connector 8-8G4MXSMO
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Pressure gauge connectors
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/10/g4mxmo.prj},{NB=EO Manometerstutzen 8-8G4MXSMO},{ERMETO=8-8G4MXSMO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEWT4=1/2-14},{NDMT4=20.955},{KDMT4=18.631},{ID=13.940},{RS=2.620},{GEWT=3/4-16},{NDMT=19.0500},{KDMT=17.1780},{D=17},{E=21},{C=27},{ZOOM=1.100},{ZFACTOR=1.400},{WEIGHT=0.08950},{MTR=Stahl},{PN=315},{L1=6.600},{L2=2.800},{L3=17.000},{L4=23.000},{D1=16.640},{D2=10.820},{D3=9.900},{D4=7.000},{VERS=3.000},{ERMETO2=8-8G4MXSMO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
G4MXMO Triple-Lok - Pressure gauge connector
Bill of material
Triple-Lok Pressure gauge connector 8-8G4MXSMO
Order code
8-8G4MXSMO
8-8G4MXSMO
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel
Steel
Tube O.D.
12
12
mm
Tube O.D.
1/2
1/2
Zoll
Thread BSPP T4
1/2-14
1/2-14
NDMT4
20.955
20.955
mm
KDMT4
18.631
18.631
mm
ID
13.940
13.940
mm
RS
2.620
2.620
mm
Thread UN/UNF-2A T
3/4-16
3/4-16
NDMT
19.0500
19.0500
mm
KDMT
17.1780
17.1780
mm
Lenght
17
17
mm
Lenght
21
21
mm
Lenght
27
27
mm
ZOOM
1.100
1.100
mm
ZFACTOR
1.400
1.400
mm
Weight
0.08950
0.08950
kg
Material
Stahl
Stahl
PN
315
315
bar
L1
6.600
6.600
mm
L2
2.800
2.800
mm
L3
17.000
17.000
mm
L4
23.000
23.000
mm
D1
16.640
16.640
mm
D2
10.820
10.820
mm
D3
9.900
9.900
mm
D4
7.000
7.000
mm
VERS
3.000
3.000
mm
ERMETO2
8-8G4MXSMO
8-8G4MXSMO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성