카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Female connector 24G4MXSS
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Pressure gauge connectors
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/10/g4mx.prj},{NB=EO Gerader Aufschraubstutzen 24G4MXSS},{ERMETO=24G4MXSS},{BESTNR=24G4MX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=35,38},{OD=1 1/2},{GEWT4=1 1/2-11},{NDMT4=47.803},{KDMT4=44.845},{DD1=35.080},{LL2=22.000},{LL3=27.500},{GEWT=1 7/8-12},{NDMT=47.6250},{KDMT=45.1053},{TTYP=12UN},{BB2=9.800},{BB1=27.500},{C1=55},{D=33},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.800},{L2=67},{WEIGHT=0.50200},{MTR=Stahl},{PN=140},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24G4MXSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
G4MX Triple-Lok - Female connector
Bill of material
EO Female connector 24G4MXSS
Order code
24G4MXSS
24G4MXSS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainlees Steel
Stainlees Steel
Tube O.D.
35,38
35,38
mm
Tube O.D.
1 1/2
1 1/2
Zoll
Thread BSPP
1 1/2-11
1 1/2-11
Thread UN/UNF-2A
1 7/8-12
1 7/8-12
Width across flats
55
55
mm
Diameter
33
33
mm
Lenght
67
67
mm
Weight
0.50200
0.50200
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성