카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Adapters Female connector 16-12G4MK4SS
Parker
PARKER Adapters
BSPP 60° cone Expander/Adapter cap
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/12n_bspp_red_60/g4mk4.prj},{NB=Adapter Gerader Aufschraubstutzen 16-12G4MK4SS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.250},{ERMETO=16-12G4MK4SS},{BESTNR=16-12G4MK4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T1=1},{NDRT1=33.249},{KDRT1=30.291},{T2=3/4},{NDRT2=26.441},{KDRT2=24.117},{C=41.000},{D=22.000},{L=52.000},{L1=19.000},{D5=38.800},{L3=2.700},{D3=28.700},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.30385},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=16-12G4MK4SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
G4MK4 Adapter - Female connector
Bill of material
Adapters Female connector 16-12G4MK4SS
Order code
16-12G4MK4SS
16-12G4MK4SS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Thread BSPP
1
1
Thread BSPP
3/4
3/4
Width across flats
41.000
41.000
mm
Bore
22.000
22.000
mm
Overall length
52.000
52.000
mm
Length
19.000
19.000
mm
Weight
0.30385
0.30385
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성