카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis g08 662 1220787
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/g08_662.prj},{NB=lypsis_g08_662_1220787},{CODE=1220787},{VIS=M12},{D=24},{D1=13.00},{E=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
G08-662 - Rondelle plate découpée acier zingué
Nomenclature
lypsis_g08_662_1220787
CODE
1220787
1220787
VIS
M12
M12
D
24
24
mm
D1
13.00
13.00
mm
E
2.5
2.5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성