국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis g08 661 1222737
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/g08_661.prj},{NB=lypsis_g08_661_1222737},{CODE=1222737},{VIS=M12},{D=24},{D1=12.50},{E=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
G08-661 - Rondelle plate décolletée acier
Nomenclature
lypsis_g08_661_1222737
CODE
1222737
1222737
VIS
M12
M12
D
24
24
mm
D1
12.50
12.50
mm
E
2.5
2.5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성