카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis g08 631 1222763
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/g08_631.prj},{NB=lypsis_g08_631_1222763},{CODE=1222763},{VIS=M8},{D=14.0},{D1=8.20},{E=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
G08-631 - Rondelle dentée acier zingué
Nomenclature
lypsis_g08_631_1222763
CODE
1222763
1222763
VIS
M8
M8
D
14.0
14.0
D1
8.20
8.20
E
0.8
0.8
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성