카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis g08 610 1202855
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/g08_610.prj},{NB=lypsis_g08_610_1202855},{CODE=1202855},{VIS=M10},{D=16.0},{D1=10.50},{E=1.6},{E1=0.90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
G08-610 - Rondelle conique striée acier trempé
Nomenclature
lypsis_g08_610_1202855
CODE
1202855
1202855
VIS
M10
M10
D
16.0
16.0
D1
10.50
10.50
E
1.6
1.6
E1
0.90
0.90
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성