??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
FZQ21
明细表
FZQ21-A30-B26-C8-D8
CODE
FZQ21
类型
直交锥传动型
支架材质
AL6061
磁环材质
钕烧结体
支架表面处理
阳极氧化
磁环表面处理
镀镍
使用温度
0~80
A
mm
B
26 mm
C
mm
D
mm
E
16 mm
F
21 mm
传动比
1:1
间隙1mm时扭矩
0.45 N.m
间隙5mm时扭矩
0.04 N.m
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型