??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
FZQ11
明细表
FZQ01-D16-P12-d5
CODE
类型
顶丝固定型
支架材质
AL6061
磁环材质
钕烧结体
支架表面处理
阳极氧化
磁环表面处理
镀镍
使用温度
0~80
D
mm
P磁极数
内径d
mm
L
13.0 mm
H
8.0 mm
N
2.5 mm
M
3 mm
间隙1mm时扭矩
0.25 N.m
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型