??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
PROPLASTICA
Описание
FZM - винт стопорный
Спецификация
винт стопорный FZM SM-06020
Длинна
17 mm
Ширина
17 mm
Высота
6 mm
Толщина
4 mm
Диаметр
7 mm
Расстояние
7.500 mm
SCREW
Screw INFO
Sold separately / Sprzedawane osobno
Документ PDF
Info PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей