??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
FZH01
明细表
FZH01-2.5-12-B25-A-P8
CODE
类型
圆孔型
材质
S45C
齿面硬度
/
表面处理
/
模数
2.5
齿数
B
25 mm
齿轮形状
圆孔型顶丝螺纹孔型
mm
D
35.00 mm
d
30.00 mm
Q
23 mm
F
38 mm
F1
6.5 mm
M
M5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型