FYAMS-80-M16-75-G3-U
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FYAMS-G3-U - Leveling Adjuster with Socket Head - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fyams_g3_u/fyams_g3_u_asmtab.prj},{NB=FYAMS-80-M16-75-G3-U},{CN=FYAMS-80-M16-75-G3-U},{SH=3},{D=80},{M=M16},{PITCH=2.0},{H=18},{H1=3},{H2=1.3},{SW1=12},{SW2=-},{L1=-},{C=70},{K1=27},{K2=26},{R=10.5},{E=50},{B=8},{LM=75},{PPATH=../fyams_e0_s/parts/fyams_asmtpl.prj},{VER=12ar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAMS-G3-U - Leveling Adjuster with Socket Head - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAMS-80-M16-75-G3-U
Catalog number
FYAMS-80-M16-75-G3-U
FYAMS-80-M16-75-G3-U
Height h
3
mm
Diameter D
80
mm
Thread
M16
M16
Pitch
2.0
2.0
mm
Height H
18
18
mm
Height H1
3
mm
Height H2
1.3
mm
Width across flats
12
12
mm
Width across flats
-
-
mm
Length L1
-
-
mm
Dimension C
70
mm
Dimension K1
27
mm
Dimension K2
26
mm
Dimension R
10.5
mm
Dimension E
50
mm
Dimension B
8
8
mm
Length of thread
75
75
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성