??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 28
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAMS-E3-U - Leveling Adjuster with Socket Head - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAMS-80-M16-75-E3-U
Catalog number
Height h
3 mm
Diameter D
80 mm
Thread
Pitch
mm
Height H
mm
Height H1
3 mm
Height H2
1.3 mm
Width across flats
mm
Width across flats
mm
Length L1
mm
Dimension C
70 mm
Dimension K1
27 mm
Dimension K2
26 mm
Dimension R
13 mm
Dimension B
mm
Length of thread
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей