??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 28
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
FYAM-G0-U - レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき
部品表
FYAM-80-M16-75-G0-U
品番
直径 D
80 mm
ねじの呼び
ピッチ
mm
高さ H
mm
高さ H1
3 mm
高さ H2
1.3 mm
二面幅
mm
二面幅
mm
寸法 L1
mm
寸法 C
70 mm
寸法 K1
27 mm
寸法 K2
26 mm
寸法 R
10.5 mm
寸法 E
50 mm
寸法 B
mm
ねじ長さ
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)