FYAM-80-M8-40-E3-S
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FYAM-E3-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fyam_e3_s/fyam_e3_s_asmtab.prj},{NB=FYAM-80-M8-40-E3-S},{CN=FYAM-80-M8-40-E3-S},{SH=3},{D=80},{M=M8},{PITCH=1.25},{H=12},{H1=3},{H2=1.3},{SW1=17},{SW2=-},{L1=-},{C=70},{K1=27},{K2=26},{R=13},{LM=40},{PPATH=../fyam_e0_s/parts/fyam_asmtpl.prj},{VER=1ar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAM-E3-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAM-80-M8-40-E3-S
Catalog number
FYAM-80-M8-40-E3-S
FYAM-80-M8-40-E3-S
Height h
3
mm
Diameter D
80
mm
Thread
M8
M8
Pitch
1.25
1.25
mm
Height H
12
mm
Height H1
3
mm
Height H2
1.3
mm
Width across flats
17
mm
Width across flats
-
-
mm
Length L1
-
-
mm
Dimension C
70
mm
Dimension K1
27
mm
Dimension K2
26
mm
Dimension R
13
mm
Length of thread
40
40
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성