FYAFS-80-M8-26-G0-X
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FYAFS-G0-X - Leveling Adjuster - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fyafs_g0_x/fyafs_g0_x_asmtab.prj},{NB=FYAFS-80-M8-26-G0-X},{CN=FYAFS-80-M8-26-G0-X},{D=80},{M=M8},{PITCH=1.25},{LF=8},{H=26},{H1=3},{H2=1.3},{C=70},{K1=27},{K2=26},{R=10.5},{E=50},{SW1=14},{VER=18},{PPATH=../fyams_e0_s/parts/fyams_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAFS-G0-X - Leveling Adjuster - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAFS-80-M8-26-G0-X
Catalog number
FYAFS-80-M8-26-G0-X
FYAFS-80-M8-26-G0-X
Diameter D
80
mm
Thread
M8
M8
Pitch
1.25
1.25
mm
Length of Thread min.
8
8
mm
Height H
26
26
mm
Height H1
3
mm
Height H2
1.3
mm
Dimension C
70
mm
Dimension K1
27
mm
Dimension K2
26
mm
Dimension R
10.5
mm
Dimension E
50
mm
Width across flats
14
14
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성