??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
FXRG - Guide componibili, cuscinetti a due giri di sfere, acciaio nitrurato, diverse opzioni di montaggio (max. lunghezza 4000 mm)
Lista materiale
FXRG43-0400
Long description
FXGR è una guida lineare peculiare in grado di offrire la massima flessibilità di configurazione, grazie alla conformazione originale con 3 piste disposte a 90° su cui possono scorrere i cuscinetti a due giri di sfere. L’utilizzo di due o più guide combinate, dà origine a numerose combinazioni in grado di soddisfare ogni specifica esigenza di movimentazione lineare, con un’eccezionale capacità di auto-allineamento.
CODICE
FXRG
Catalogue
Catalogue
Lunghezza
mm
Roller code
Posizione
A
27.02 mm
B
22.52 mm
S
7.00 mm
H
12.04 mm
C
16.50 mm
DD
6.50 mm
D
11.00 mm
E
4.20 mm
Tipo vite
M6 DIN 7984 mm
M
18 mm
N
12.50 mm
Peso
2.48 g
FI
7.82 mm
GI
25.50 mm
FE
32.82 mm
GE
25.50 mm
FS
21.50 mm
GS
36.82 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD