??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
FXRG - Guías lineales modulares, cursores configurables de doble hilera de bolas, acero templado nitrurado, diferentes opciones de montaje (longitud máx. 4000 mm)
Lista de materiales
FXRG43-0400
Long description
La FXRG es una guía lineal peculiar que ofrece la máxima flexibilidad de configuración, gracias a su original forma con 3 pistas de rodadura dispuestas a 90º entre sí, donde en cada una de ellas pueden deslizarse rodamientos de doble hilera de bolas. La combinación de dos o más guías paralelas da lugar a una serie de sistemas capaces de satisfacer cada necesidad específica de movimiento lineal y de ofrecer una excepcional capacidad de autoalineación.
CODICE
FXRG
Catalogue
Catalogue
Longitud
mm
Código de rodillo
Posición
A
27.02 mm
B
22.52 mm
S
7.00 mm
H
12.04 mm
C
16.50 mm
DD
6.50 mm
D
11.00 mm
E
4.20 mm
Tipo de perno
M6 DIN 7984 mm
M
18 mm
N
12.50 mm
Peso
2.48 g
FI
7.82 mm
GI
25.50 mm
FE
32.82 mm
GE
25.50 mm
FS
21.50 mm
GS
36.82 mm
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD