您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FXEC17-12-F10-M10
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxec.prj},{NB=FXEC17-12-F10-M10},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=17},{D=17},{Y=12},{ALT1=},{F=10},{ALT3=},{MSC=0},{M=10},{V=20},{H=44},{T=10},{MM1=M5},{MM13D=5.000},{DD1=8.0},{HH=4.4},{PCD=32},{W=28},{A=32},{ALT2=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FXEC, PFXEC, SFXEC - 悬臂销-法兰型-螺帽型
明细表
FXEC17-12-F10-M10
型号
FXEC17-12-F10-M10
FXEC17-12-F10-M10
材质
S45C相当
SUS304相当
S45C相当
SUS304相当
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
No.
17
17
D
17
17
mm
Y 指定单位1mm
mm
Enter value for Y
Y 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
变更Y尺寸公差
无YKC(变更Y尺寸公差)
有YKC(变更Y尺寸公差)
无YKC(变更Y尺寸公差)
有YKC(变更Y尺寸公差)
F指定单位1mm
mm
Enter value for F
F指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
外螺纹变更为细牙螺纹
无MSC(变更为外螺纹细牙螺纹)
有MSC(变更为外螺纹细牙螺纹)
无MSC(变更为外螺纹细牙螺纹)
有MSC(变更为外螺纹细牙螺纹)
MSC(细牙)选择
0
0
M(粗牙螺纹)选择
10
12
16
10
12
16
V
20
20
mm
H
44
44
mm
T
10
10
mm
m1
M5
M5
d1
8.0
8.0
mm
h
4.4
4.4
mm
W
28
28
mm
A
32
32
mm
追加嵌入加工
无APC(追加嵌入加工)
有APC(追加嵌入加工)
无APC(追加嵌入加工)
有APC(追加嵌入加工)
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型