FVUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D3-控制阀/汇流板
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d3/fvuvg-l.prj},{NB=FVUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3},{CODE=FVUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3},{TYPE=pilot operated},{NUMBER=2* Two-position three-way/two-position five-way/three-position five-way},{DIRECTIONAL=L (pipe valve)},{STRUCTURAL=piston body},{SPECIFICATION=10(Size 10)},{VALVE=T32U (2*2/3-way valve, normally open)},{SINGLE=A (gas reset)},{PILOT=inner pilot},{AIR=M5},{RATED=1(24V/DC)},{ELECTRICAL=P3 (without circuit board)},{SHOW=none},{B1=10.2},{B2=0.0},{D1=M5},{D2=3.2},{H1=32.5},{H2=3.6},{H3=4.4},{L1=86.5},{L2=81.5},{L3=8},{L4=27.0},{L5=4.85},{L6=6.15},{L7=47.00},{L8=14.0},{L9=11},{L10=12.0},{L11=19.0},{L12=0.00},{LINK=webxxx},{A=16}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FVUVG-L - 电磁阀 2×两位三通/两位五通/三位五通 FESTO(费托斯)品牌 先导式
明细表
FVUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3
型号
FVUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3
FVUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3
类型
先导式
气口/位置数
2* 二位三通/二位五通/三位五通
方向控制阀类型
L (管式阀)
结构特点
活塞阀体
规格
10(规格 10)
10(规格 10)
阀功能
T32U (2*两位三通阀,常开)
T32U (2*两位三通阀,常开)
单电控阀复位方式
A (气复位)
A (气复位)
先导气源
内先导
Air port
M5
M5
额定工作电压
1(24V/DC)
电气连接
P3 (不带电路板)
P3 (不带电路板)
显示
无
无
B1
10.2
B2
0.0
0.0
D1
M5
M5
D2
3.2
H1
32.5
H2
3.6
3.6
H3
4.4
4.4
L1
86.5
86.5
L2
81.5
81.5
L3
8
L4
27.0
27.0
L5
4.85
4.85
L6
6.15
6.15
L7
47.00
47.00
L8
14.0
14.0
L9
11
11
L10
12.0
12.0
L11
19.0
19.0
L12
0.00
0.00
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型