??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
FV - COLLAR FLANGE CUSTOMIZE STANDARD
Bill of material
FV 19
Codice
FV 19
For models
VGS90
A
45 mm
B
25 mm
C
32 mm
D
9.2 mm
E
7 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
J
- mm
K
- mm
FIG
-
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей