국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Special screw FUN 899 3x26x121.5
Special Collection
Engineering & Technology
Special Screws
Powered by
CAD모델 선택
{special_collection/engineering_technology/special_screws/fun_899.prj},{NB=Sonderschraube FUN 899 3x26x121.5},{IDNR=},{P=1.500},{DW=20.000},{D3=16.500},{BF=51.000},{G1=4.400},{G2=5.400},{M=25.000},{H=12.000},{R1=8.000},{R3=1.200},{R4=5.000},{D=3},{DD=23},{DM=26},{DH=29},{L=121.500},{L1=10},{L2=20},{H1=2.5},{D4=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
FUN 899 - Special screws, wing cork screw
Bill of material
Special screw FUN 899 3x26x121.5
Ident number
Outer diameter of bearing face
20.000
mm
Diameter top
16.500
mm
Width above wing
51.000
mm
Thickness blade up
4.400
mm
Thickness wing bottom
5.400
mm
Overall height
25.000
mm
Height centre part
12.000
mm
Wing radius
8.000
mm
Transition radius to wing
1.200
mm
Transition centre wing
5.000
mm
Spring diameter
3
mm
Mandrel diameter
23
mm
Medium coil diameter
26
mm
Core diameter
29
mm
Spring length
121.500
mm
Length
10
mm
Length
20
mm
Washer height
2.5
mm
Washer diameter
30
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성