국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Special screw FUN 895 M6x30
Special Collection
Engineering & Technology
Special Screws
Powered by
CAD모델 선택
{special_collection/engineering_technology/special_screws/fun_895.prj},{NB=Sonderschraube FUN 895 M6x30},{IDNR=},{D=6.000},{VERSII=0},{D3=4.773},{P=1.000},{L=30.000},{A=3.000},{BX1=18.000},{BX2=0.000},{BX3=0.000},{X=2.500},{S=10.000},{R=0.600},{E=10.890},{K=4.000},{BP=3},{HP=3},{LP=12},{T1P=1.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
FUN 895 - Special screws, clearing screw for cleaning drillings
Bill of material
Special screw FUN 895 M6x30
Ident number
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
VERSII
0
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
Pitch
1.000
1.000
mm
Nominal length
30.000
30.000
mm
Thread length
18.000
18.000
mm
Length of thread run-out
2.500
2.500
mm
Width across flat
10.000
10.000
mm
Transition radius under head
0.600
0.600
mm
Width across corners min.
10.890
10.890
mm
Head height
4.000
4.000
mm
Parallel key width
3
3
mm
Parallel key height
3
3
mm
Parallel key length
12
12
mm
Groove depth in shaft
1.800
1.800
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성