??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
FUN 886 - Special screws, for wrench width 13.17 and 19
Bill of material
Special screw FUN 886 M8x60
Ident number
Nominal thread diameter
8.000 mm
Nominal core diameter
6.466 mm
Pitch
1.250 mm
Nominal length
mm
Thread length
mm
Length of thread run-out
3.200 mm
Transition radius under head
0.600 mm
Head height
5.500 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей