Special screw FUN 885 M16x110
Special Screws
Special Screws for Machine Construction
Powered by
CAD모델 선택
{special_screws/sonderschrauben_fur_maschinenbau/fun_885.prj},{NB=Sonderschraube FUN 885 M16x110},{IDNR=},{VERSI=104},{VERSII=0},{LXX=30.000},{LXY=4.000},{LXYZ=17.000},{D=16.000},{DX=8.000},{D3=13.546},{P=2.000},{L=110.000},{A=6.000},{BX1=38.000},{BX2=44.000},{BX3=57.000},{X=5.000},{S=24.000},{R=1.000},{E=26.170},{K=10.000},{PPATH=fun_885_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 140
HELP_VARIABLE
Company
Special Screws
Description
FUN 885 - Special screws, for varying angular error
Bill of material
Special screw FUN 885 M16x110
Ident number
Nominal thread diameter
16.000
16.000
mm
Nominal core diameter
13.546
13.546
mm
Pitch
2.000
2.000
mm
Nominal length
110.000
110.000
mm
Thread length
38.000
38.000
mm
Length of thread run-out
5.000
5.000
mm
Width across flat
24.000
24.000
mm
Transition radius under head
1.000
1.000
mm
Width across corners min.
26.170
26.170
mm
Head height
10.000
10.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성