Special screw FUN 883 M16x100
Special Collection
Engineering & Technology
Special Screws
Powered by
CAD모델 선택
{special_collection/engineering_technology/special_screws/fun_883.prj},{NB=Sonderschraube FUN 883 M16x100},{IDNR=},{VERSI=103},{VERSII=0},{D=16.000},{D3=13.546},{P=2.000},{L=100.000},{A=6.000},{BX1=38.000},{BX2=44.000},{BX3=57.000},{X=5.000},{S=24.000},{R=1.000},{E=26.170},{K=10.000},{LX=15.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 103
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
FUN 883 - Special screws, special screw for the decrease of assembling time
Bill of material
Special screw FUN 883 M16x100
Ident number
Nominal thread diameter
16.000
16.000
mm
Nominal core diameter
13.546
13.546
mm
Pitch
2.000
2.000
mm
Nominal length
100.000
100.000
mm
Thread length
38.000
38.000
mm
Length of thread run-out
5.000
5.000
mm
Width across flat
24.000
24.000
mm
Transition radius under head
1.000
1.000
mm
Width across corners min.
26.170
26.170
mm
Head height
10.000
10.000
mm
LX
15.000
15.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성