FUM-40-M16-75-A3-U
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUM-A3-U - Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fum_a3_u/fum_a3_u.prj},{NB=FUM-40-M16-75-A3-U (0)},{D1=40},{NDM=16},{D3X=5.4},{H1=2.0},{M2X=30},{WEIGHT=0.1267},{PARTNUMBER=GN 40-40-M16-75-A3-U},{EGPARTNUMBER=GN 40-40-M16-75-A3-U},{JDPARTNUMBER=GN 40-40-M16-75-A3-U},{ITEMID=40-40-M16-75-A3-U},{NORMNR=GN 40},{D2=M16},{FORM=A3},{H33=-},{H44=17},{FORMX='B0','A0','A1','D3'},{AUSF=U},{AUSF1='U','UK','X'},{L1=75},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L21=-},{L31=-},{L77=37},{D3=-},{H22=1.5},{H66=3.5},{M=-},{H5=-},{L4=45},{L5=45},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW77=22},{TT=16},{SW4=-},{SW5=-},{SW6=-},{CTN=84879059},{CTNUS=},{ROHS=YES},{PPATH=../fuaf_b0_x/parts/gn_40_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOWINCO=Produktdetails},{WINKEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FUM-A3-U - Levelling feet without fixing lug
Bill of material
FUM-40-M16-75-A3-U
Model Code
FUM-40-M16-75-A3-U
FUM-40-M16-75-A3-U
WINKEL
°
D1
40
40
mm
Thread
M16
M16
Type
U
U
L1
75
75
mm
H1
2.0
2.0
mm
H6
3.5
3.5
mm
H4
17
17
mm
SW2
12
12
mm
SW3
8
8
mm
L9
-
-
mm
SW8
-
-
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성