??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FullJet RF Metrisch - Düse
Stückliste
4RF-SS65190
Artikel
Einlassgewinde
4 Zoll
Sprühwinkel
°
Leistungsgröße
Innen-/Aussengewinde
N/A
Gewinde
No Threads
Materialien
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1 psi
Full Cone
Volumenstrom bei 0.1 bar
Volumenstrom bei 0.2 bar
Volumenstrom bei 0.4 bar
Volumenstrom bei 0.5 bar
Volumenstrom bei 0.7 bar
Volumenstrom bei 1.5 bar
Volumenstrom bei 3 bar
Volumenstrom bei 4 bar
A
mm
L1
19.05 mm
D1
190.50 mm
D2
19.05 mm
N
8
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen