??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FullJet RF Metrico - Ugello
Lista materiale
4RF-SS65190
Articolo
Filettatura di ingresso
4 Pollici
Angolo di Spruzzo
°
Fattore di Portata
Filetura esterna/interna
N/A
Filetura
No Threads
Materiali
Portata (galloni al minuto) a 1 psi
Full Cone
Portata a 0.1 bar
Portata a 0.2 bar
Portata a 0.4 bar
Portata a 0.5 bar
Portata a 0.7 bar
Portata a 1.5 bar
Portata a 3 bar
Portata a 4 bar
A
mm
L1
19.05 mm
D1
190.50 mm
D2
19.05 mm
N
8
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD