??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet RF Métrique - Buses
Nomenclature
4RF-SS65190
Article
Filetage d'admission
4 Pouce
Angle Pulvérisation
°
Indice Débit
Filetage Mâle/Femelle
N/A
Filetage
No Threads
Matières
Débit (gallons/min) à 1 psi
Full Cone
Débit à 0.1 bar
Débit à 0.2 bar
Débit à 0.4 bar
Débit à 0.5 bar
Débit à 0.7 bar
Débit à 1.5 bar
Débit à 3 bar
Débit à 4 bar
A
mm
L1
19.05 mm
D1
190.50 mm
D2
19.05 mm
N
8
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés