??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet RF Métrico - Boquilla
Lista de materiales
4RF-SS65190
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
4 Pulgada
Angulo de Pulverización
°
Tamaño Capacidad
Macho/Hembra
N/A
Tipos de Cuerda
No Threads
Materiales
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1 psi
Full Cone
Flujo a 0.1 bar
Flujo a 0.2 bar
Flujo a 0.4 bar
Flujo a 0.5 bar
Flujo a 0.7 bar
Flujo a 1.5 bar
Flujo a 3 bar
Flujo a 4 bar
A
mm
L1
19.05 mm
D1
190.50 mm
D2
19.05 mm
N
8
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD