??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
FullJet RF метрическая - Форсунка
Спецификация
4RF-SS65190
Номер детали
Входное присоединение
4 Дюйм
Угол распыла
°
Объем
Внешняя/внутрення резьба
N/A
Типы резьб
No Threads
Материалы
Расход (галлон в минуту) при 1 psi
Full Cone
Расход при 0.1 бар
Расход при 0.2 бар
Расход при 0.4 бар
Расход при 0.5 бар
Расход при 0.7 бар
Расход при 1.5 бар
Расход при 3 бар
Расход при 4 бар
A
mm
L1
19.05 mm
D1
190.50 mm
D2
19.05 mm
N
8
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей