??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FullJet® HF - Ugello Metrico
Lista materiale
4HF-SS180_m
Articolo
Filettatura di ingresso
4 Pollici
Filetura esterna/interna
N/A
Filetura
No Threads
Fattore di Portata
Materiali
Acciaio Inossidabile AISI316
Diametro nominale orifizio (mm)
Diam. Passaggio Libero Mass. (mm)
Portata (l/min) a 0.4 bar
Portata (l/min) a 0.5 bar
Portata (l/min) a 0.7 bar
Portata (l/min) a 1.5 bar
Portata (l/min) a 3 bar
Portata (l/min) a 6 bar
Portata (l/min) a 7 bar
Portata (l/min) a 10 bar
Angolo di spruzzo a 0.5 bar
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
Angolo di spruzzo a 6 bar
L
206.25 mm
S1
222.25 mm
S2
69.85 mm
FT
19.05 mm
BC
190.50 mm
BH
19.05 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD