??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
FullJet® HF - ノズル、メートル式
部品表
4HF-SS180_m
販売型番
インレット接続サイズ
4 Inch
オス/メス
N/A
ネジの種類
No Threads
容量
材質
SUS316ステンレススチール
オリフィス呼び径(mm)
最大異物通過径(mm)
流量(リットル/分)、0.4 bar
流量(リットル/分)、0.5 bar
流量(リットル/分)、0.7 bar
流量(リットル/分)、1.5 bar
流量(リットル/分)、3 bar
流量(リットル/分)、6 bar
流量(リットル/分)、7 bar
流量(リットル/分)、10 bar
スプレー角度、0.5 bar
スプレー角度、1.5 bar
スプレー角度、6 bar
L
206.25 mm
S1
222.25 mm
S2
69.85 mm
FT
19.05 mm
BC
190.50 mm
BH
19.05 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)