??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
FullJet® HF - Форсунка
Спецификация
4HF-SS180
Номер детали
Входное присоединение
4 Дюйм
Внешняя/внутрення резьба
N/A
Типы резьб
No Threads
Объем
Материалы
316 нержавеющая сталь
Номинальный диаметр сопла (in)
Диаметр макс. живого сечения (in)
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
Расход (галлон в минуту) при 150 psi
Угол распыления при 7 psi
Угол распыления при 20 psi
Угол распыления при 80 psi
L
8.12 Дюйм
S1
8.75 Дюйм
S2
2.75 Дюйм
FT
0.75 Дюйм
BC
7.50 Дюйм
BH
0.75 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей