피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
1-1/4HD-SS12
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
벽면 설치형 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/wall_mount_full_cone_nozzles/nozzle_hd.prj},{NB=1-1/4HD-SS12},{PN=1-1/4HD-SS12},{SG2=HD Series FullJet®},{CP=nozzle_hd.prj},{IC=1-1/4},{TT=Female},{THD=NPT},{CS=12},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.422},{MFP=0.25},{FRC5=10.3},{FRC7=12},{FRC10=14.1},{FRC20=19.4},{FRC40=27},{FRC80=37},{FRC100=41},{FRC150=49},{SA7=66},{SA20=70},{SA80=60},{L=3.38},{S1=1.88},{S2=1.69},{L2=1.37500},{L3=1.18750},{D1=1.66000},{D2=0.93750},{L4=0.75000},{D3=1.67500},{CH=0.00000},{ANGLE=90.00},{NDM=1.66000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
FullJet® HD - 노즐
BOM
1-1/4HD-SS12
부품 번호
1-1/4HD-SS12
1-1/4HD-SS12
인입구 연결 크기
1-1/4
1-1/4
인치
수/암
암
나사산 타입
NPT
용량 크기
12
12
재질
303 스테인리스 스틸
303 스테인리스 스틸
오리피스 직경 Nom (in)
0.422
0.422
최대 이물 통과경 직경 (in)
0.25
0.25
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
10.3
10.3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
12
12
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
14.1
14.1
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
19.4
19.4
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
27
27
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
37
37
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
41
41
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
49
49
스프레이 각도 @ 7 psi
66
66
스프레이 각도 @ 20 psi
70
70
스프레이 각도 @ 80 psi
60
60
L
3.38
3.38
인치
S1
1.88
1.88
인치
S2
1.69
1.69
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성