??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 191
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FullJet® H/HH - Ugello
Lista materiale
1HH-PVC4.2
Articolo
Filettatura di ingresso
Pollici
Filetura esterna/interna
Filetura
NPT
Fattore di Portata
Materiali
Diametro nominale orifizio (in)
Diam. Passaggio Libero Mass. (in)
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
Portata (galloni al minuto) a 7 psi
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
Portata (galloni al minuto) a 150 psi
Angolo di spruzzo a 7 psi
°
Angolo di spruzzo a 20 psi
°
Angolo di spruzzo a 80 psi
°
L
Pollici
S1
Pollici
S2
Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD