??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 191
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FullJet® H/HH - Düse
Stückliste
1HH-PVC4.2
Artikel
Einlassgewinde
Zoll
Innen-/Aussengewinde
Gewinde
NPT
Leistungsgröße
Materialien
Düsenbohrung nominal (in)
Größter Freier Querschnitt (in)
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 100 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 150 psi
Spritzwinkel bei 7 psi
°
Spritzwinkel bei 20 psi
°
Spritzwinkel bei 80 psi
°
L
Zoll
S1
Zoll
S2
Zoll
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen