??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 191
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet® H/HH - Buses
Nomenclature
1HH-PVC4.2
Article
Filetage d'admission
Pouce
Filetage Mâle/Femelle
Filetage
NPT
Indice Débit
Matières
Diam. Orifice Nominale (in)
Max. Passage Libre (in)
Débit (gallons/min) à 5 psi
Débit (gallons/min) à 7 psi
Débit (gallons/min) à 10 psi
Débit (gallons/min) à 20 psi
Débit (gallons/min) à 40 psi
Débit (gallons/min) à 80 psi
Débit (gallons/min) à 100 psi
Débit (gallons/min) à 150 psi
Angle de Pulvérisation à 7 psi
°
Angle de Pulvérisation à 20 psi
°
Angle de Pulvérisation à 80 psi
°
L
Pouce
S1
Pouce
S2
Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés