??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 191
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet® H/HH - Boquilla
Lista de materiales
1HH-PVC4.2
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
Macho/Hembra
Tipos de Cuerda
NPT
Tamaño Capacidad
Materiales
Diámetro Nominal Orificio (pulg)
Diámetro Máximo Paso Libre (pulg)
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 150 psi
Ángulo de Aspersión a 7 psi
°
Ángulo de Aspersión a 20 psi
°
Ángulo de Aspersión a 80 psi
°
L
Pulgada
S1
Pulgada
S2
Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD