??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 191
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
FullJet® H/HH - Bico
Lista de peças
1HH-PVC4.2
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
polegada
Macho/Fêmea
Tipos de Rosca
NPT
Capacidade
Materiais
Orifício Diâm. Nom (in)
Máxima passagem livre Diâm (in)
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 5 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 7 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 10 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 20 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 40 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 80 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 100 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 150 psi
Ângulo de pulverização a 7 psi
°
Ângulo de pulverização a 20 psi
°
Ângulo de pulverização a 80 psi
°
L
polegada
S1
polegada
S2
polegada
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD